|
|
05596-05Chiusure a scatto in acciaio inox con impugnatura pieghevole |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4401. Versione:rettificati e lucidati o sabbiati opachi.Nota:Queste chiusure a scatto sono progettate con una maniglia incassata per il montaggio a filo su porte, sportelli e calotte. Disponibili in due diverse grandezze per vari spessori del battente della porta. Maggiore sicurezza grazie alle varianti con serratura. La serratura è a chiave unica, cioè ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave. La maniglia precaricata impedisce lo sferragliamento.
Coppia max. per il serraggio delle viti: 2,4 Nm.
Forma A: con chiave Forma B: non con chiaveModalità di utilizzoTirando l'impugnatura la chiusura viene portata in posizione aperta ed è possibile aprire la porta. Il meccanismo di chiusura è garantito automaticamente premendo la porta. La chiusura può essere comandata anche dal retro.Utilizzo:- Industria automobilistica - Ingegneria meccanica - Cantieristica navale - Settore aerospaziale - Camper e roulotte - Ingegneria biomedicaMontaggio:1. Realizzare la sezione di montaggio come dal disegno. 2. Applicazione dell'angolare di montaggio. 3. Fissaggio dal retro mediante elementi di montaggio.FornituraIl supporto per il montaggio, così come le viti adatte (M4) e l'angolare di montaggio sono inclusi nella fornitura. Le chiusure a scatto con serratura sono fornite con 2 chiavi ciascuna. Viti (M5) per l'angolare di montaggio non comprese nella fornitura. Nota disegno:1) Battente della porta 2) Telaio 3) Impugnatura 4) Angolare di montaggio 5) Altezza del supporto di montaggio (vedere Tabella H7) 6) Sezione di montaggio Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | Superficie corpo base | A | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05596-05-1102356044 | A | con chiave | lucidato | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 23 |  | | 87,68 € | | 05596-05-1112356044 | A | con chiave | lucidato | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 12,5 |  | | 87,68 € | | 05596-05-1102356055 | A | con chiave | sabbiato opaco | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 23 |  | | 87,68 € | | 05596-05-1112356055 | A | con chiave | sabbiato opaco | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 12,5 |  | | 87,68 € | |
N. ordine | L | L1 | L2 | L3 | F=Forza di tenuta (N) | Forza di trazione F1 N | Range di temperatura °C | S=Spessore battente porta in mm | Viti | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05596-05-1102356044 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 2-12 | M4x6 |  | | 87,68 € | | 05596-05-1112356044 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 12-22 | M4x20 |  | | 87,68 € | | 05596-05-1102356055 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 2-12 | M4x6 |  | | 87,68 € | | 05596-05-1112356055 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 12-22 | M4x20 |  | | 87,68 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | Superficie corpo base | A | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05596-05-1002356044 | B | senza chiave | lucidato | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 23 |  | | 74,00 € | | 05596-05-1012356044 | B | senza chiave | lucidato | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 12,5 |  | | 74,00 € | | 05596-05-1002356055 | B | senza chiave | sabbiato opaco | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 23 |  | | 74,00 € | | 05596-05-1012356055 | B | senza chiave | sabbiato opaco | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 12,5 |  | | 74,00 € | |
N. ordine | L | L1 | L2 | L3 | F=Forza di tenuta (N) | Forza di trazione F1 N | Range di temperatura °C | S=Spessore battente porta in mm | Viti | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05596-05-1002356044 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 2-12 | M4x6 |  | | 74,00 € | | 05596-05-1012356044 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 12-22 | M4x20 |  | | 74,00 € | | 05596-05-1002356055 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 2-12 | M4x6 |  | | 74,00 € | | 05596-05-1012356055 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 12-22 | M4x20 |  | | 74,00 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|