norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:PC/ABS.Versione:nero, cromato, bianco o beige.Nota:Le chiusure automatiche grazie alla testa ribassata sono state progettate per il montaggio a filo in porte, sportelli e cofani.
L'angolare di montaggio funge da battuta se non è presente una superficie di chiusura idonea.

Infiammabilità: UL94-HB riportata in elenco.
Coppia max. per stringere il dado: 4,2 Nm.
Modalità di utilizzoNello stato non attivato il pulsante è a filo con l'alloggiamento. Basta una semplice pressione per farlo uscire e si puó aprire la porta ruotando o verso sinistra o verso destra.
Il meccanismo di chiusura è garantito automaticamente premendo la porta. Per tornare in posizione neutra bisogna premere di nuovo il pulsante.
Utilizzo:- Industria automobilistica
- Tecnologia medicale
- Ingegneria meccanica/costruzione di macchine
- Costruzione di navi e imbarcazioni
- Settore aeronautico e spaziale
- Industria del mobile
Montaggio:1. Realizzare la sezione di montaggio come da disegno.
2. Applicazione dell'angolare di montaggio.
3. Fissaggio dal retro mediante dado di montaggio.
FornituraSono inclusi nella fornitura il dado e l´angolare di montaggio.
Non sono incluse nella fornitura le viti (M5).
Nota disegno:
1) Pulsante
2) Perni di guida anti-rotazione
3) Battente della porta
4) Telaio
5) Dado di montaggio
6) Alloggiamento
7) Angolare di montaggio
8) Spina (su richiesta)
9) Sezione anti-rotazione (su richiesta)
10) Sezione di montaggio
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05596-60 Chiusure automatiche in plastica con pulsante, girevole 251 kB

Disegni

Chiusure automatiche in plastica con pulsante, girevole

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
AB

B1B2B3B4B5DD1D2HH1H2H3H4H5H6H7CADAcc.PrezzoOrdinare
05596-60-247400nero284026,512405,216M32x1,53274747173,2261630,234 25,05 €
05596-60-247401cromato284026,512405,216M32x1,53274747173,2261630,234 37,72 €
05596-60-247402bianco284026,512405,216M32x1,53274747173,2261630,234 25,05 €
05596-60-247403beige284026,512405,216M32x1,53274747173,2261630,234 25,05 €
N. ordineColore
corpo base
LL1L2L3L4TT1Carico di
esercizio max
in N
Range di
temperatura
°C
S=Spessore battente
porta in mm
CADAcc.PrezzoOrdinare
05596-60-247400nero39,8734,427,21518,5133310-30 a 601,2-19 25,05 €
05596-60-247401cromato39,8734,427,21518,5133310-30 a 601,2-19 37,72 €
05596-60-247402bianco39,8734,427,21518,5133310-30 a 601,2-19 25,05 €
05596-60-247403beige39,8734,427,21518,5133310-30 a 601,2-19 25,05 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83