norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Fune metallica in acciaio inox.
Guaina in filo d'acciaio con rivestimento in plastica interno ed esterno.
Manicotto POM.
Nipplo in Zamak.
Nipplo a vite in acciaio.
Versione:Tiranteria cavetto Bowden e manicotto in nero.
Nipplo a vite zincato.
Nota:I cavetti Bowden servono per la trasmissione delle forze di trazione e sono utilizzati in combinazione con il dispositivo di sgancio con azionamento a distanza.
Disponibili in varie lunghezze, i cavetti Bowden possono essere anche accorciati in fase di montaggio per essere adattati alle diverse applicazioni.

Durante il montaggio dei cavetti Bowden bisogna considerare l´angolo di posa, il raggio di curvatura e il carico che possono modificare la lunghezza dell´estremità libera della fune. Un raggio troppo ridotto può causare un aumento dell´attrito e dell´usura, per questo motivo bisogna assicurarsi che il raggio di curvatura minimo non venga superato per difetto (R= 65 mm).
Si raccomanda di evitare anche il raggiungimento per difetto di breve durata del raggio di curvatura minimo durante il montaggio, poiché ciò potrebbe causare il danneggiamento della guaina. La guaina è inoltre preposta esclusivamente all'assorbimento delle forze di compressione. Se si esercita una trazione eccessiva sulla guaina, la spirale a filo interno si stira danneggiandola permanentemente.

Resistenza alla trazione max. 1000 N.
Accessori:Tasto di sgancio 05596 o serratura a scatto 05596-06.FornituraFune metallica con nipplo, guaina, manicotto e nipplo a vite.Nota disegno:
1) Manicotto
2) Nipplo a vite
3) Struttura 1x19
4) Nipplo
5) Guaina
6) Fune metallica
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05596-01 Cavetto Bowden 202 kB

Disegni

Cavetto Bowden

Selezione/filtro articoli

N. ordineB

B1DD1D2D3D4LL1L2L3L4CADAcc.PrezzoOrdinare
05596-01-11X0500781,55954,8500464,419,52,52,5 12,05 €
05596-01-11X1000781,55954,81000964,419,52,52,5 12,68 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83