norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:forgiato, nero zincato.Utilizzo:Utilizzando la vite di aggiustaggio si regola l'altezza del braccio tenditore e il pezzo viene serrato.Montaggio:1. Posizionare l'elemento di supporto sulla tavola da lavoro e fissarlo con la coppia di serraggio specificata.
2. Portare il braccio di spinta nella posizione desiderata.
3. Il pezzo viene bloccato stringendo la vite di regolazione.
Vantaggi:- Forza di tenuta molto alta pari a 22–49 kN.
- Montaggio semplice degli elementi.
- Possibilità di serrare in modo molto rapido, senza complicazioni.
- Regolazione in altezza e in lunghezza uniforme.
- Uso con cave a T 14–28 mm e sistemi modulari M12, M16, M20.
- Pressore disponibile in versione liscia e zigrinata.
Accessori:Elemento di rialzo 04630
Pressori 04631
FornituraForma A:
- Unità di serraggio
- Elemento di supporto a tre stadi
- Kit di fissaggio

Forma B:
- Elemento di supporto a tre stadi
- Kit di fissaggio
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04629-10 Tenditore ad alta resistenza a tre stadi 180 kB

Disegni (sintesi completa)

Tenditore ad alta resistenza a tre stadi

Tenditore ad alta resistenza a tre stadi, forma A, con braccio di spinta

Maggiori informazioni

Disegni

Tenditore ad alta resistenza a tre stadi, forma A, con braccio di spinta

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1FormaTipo di stampoH1A
min.
A
max.
BB1Larghezza
cava
D

D1HH2H3H4H5LL1SWForza di
bloccaggio
kN
Coppia di serraggio
M1
Nm
Coppia di serraggio
M2
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
04629-10-2120651versione cortaAcon braccio di spinta9-743058521314M12M1267982516166514,56225540 303,22 €
04629-10-1121301versione lungaAcon braccio di spinta13-12937106681814M12M1610114634272713022,583010070 411,70 €
04629-10-1161501versione lungaAcon braccio di spinta16-14748144752018M16M20116175432929150251043200150 478,40 €
04629-10-1201701versione lungaAcon braccio di spinta16-16968172852522M20M24140207523434170291249220200 645,15 €

Tenditore ad alta resistenza a tre stadi, forma B, senza braccio di spinta

Maggiori informazioni

Disegni

Tenditore ad alta resistenza a tre stadi, forma B, senza braccio di spinta

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1FormaTipo di stampoH1BLarghezza
cava
D

HH3H4H5LL1Forza di
bloccaggio
kN
Coppia di serraggio
M2
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
04629-10-2120650versione cortaBsenza braccio di spinta9-745214M12672516166514,52240 235,88 €
04629-10-1121300versione lungaBsenza braccio di spinta13-1296814M1210134272713022,53070 316,30 €
04629-10-1161500versione lungaBsenza braccio di spinta16-1477518M161164329291502543150 343,65 €
04629-10-1201700versione lungaBsenza braccio di spinta16-1698522M201405234341702949200 411,70 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83