norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.
Inserto di protezione POM o poliuretano 99 Shore A.
Versione:trattato termicamente e brunito.Nota:L'inserto di protezione in plastica inserito a pressione offre una protezione ottimale contro danni alle superfici delicate dei pezzi da lavorare.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04370 Staffa verticale con inserto di protezione 169 kB

Disegni

Staffa verticale con inserto di protezione

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
componenti
DD1D2D3HH1H2H3BRR1R2F
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
04370-206Apoliossimetilene166,511104220610,511920304,8 33,01 €
04370-208Apoliossimetilene208,515125225813,5151225508,8 43,80 €
04370-210Apoliossimetilene2510,5181466321017,51714326011,6 71,25 €
04370-212Apoliossimetilene3212,52017834012212018408018,8 128,73 €
04370-2106Bpoliossimetilene166,5-1041,520-1011920304,8 38,07 €
04370-2108Bpoliossimetilene208,5-1251,525-13151225508,8 46,21 €
04370-2110Bpoliossimetilene2510,5-1465,532-171714326011,6 71,45 €
04370-2112Bpoliossimetilene3212,5-1782,540-212018408018,8 129,52 €
04370-306Apoliuretano166,511104220610,511920304,8 37,36 €
04370-308Apoliuretano208,515125225813,5151225508,8 45,15 €
04370-310Apoliuretano2510,5181466321017,51714326011,6 71,42 €
04370-312Apoliuretano3212,52017834012212018408018,8 130,03 €
04370-3106Bpoliuretano166,5-1041,520-1011920304,8 41,34 €
04370-3108Bpoliuretano208,5-1251,525-13151225508,8 49,82 €
04370-3110Bpoliuretano2510,5-1465,532-171714326011,6 72,78 €
04370-3112Bpoliuretano3212,5-1782,540-212018408018,8 133,50 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83