norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Morsa girevole heavy corsa di serraggio estesa con collare automatizzabile
04364-15

Morsa girevole heavy corsa di serraggio estesa con collare...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le morsa girevoli heavy con corsa di serraggio estesa sono particolarmente adatte per i cicli di serraggio automatizzati.

All'inizio del ciclo di serraggio, il braccio di serraggio esegue un movimento di rotazione di 90° verso il basso attraverso la camma di controllo integrata. Dopo questo movimento, la corsa di serraggio è lineare verso il basso.
Materiale:Acciaio da bonifica.Versione:Corpo base brunito.
Gambo temprato e brunito.
Braccio di serraggio temprato e brunito.
Modalità di utilizzoAzionamento mediante avvitatore a impulsi con coppia regolabile o manualmente con chiave di serraggio.
In caso di funzionamento automatizzato, ad esempio mediante avvitatori a impulsi con coppia regolabile, per l'apertura e il serraggio è possibile utilizzare al massimo il 50% della coppia di serraggio massima specificata o della forza di serraggio massima specificata.
Vantaggi:Automatizzabile
Forze di serraggio elevate
Serraggio rapido
Rigidità elevata
Nota disegno:
1) Corsa di rotazione
2) Corsa di serraggio
3) Rotazione sinistrorsa
4) Rotazione destrorsa
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 04364-15_Datasheet_32341_Morsa_girevole_heavy_corsa_di_serraggio_estesa_con_collare_automatizzabile--it 172 kB

Disegni

Morsa girevole heavy corsa di serraggio estesa con collare automatizzabile

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineVersione 1BB1B2B3DD1D2HH1H2H3H4H5H6LL1L2L3L4S1S2SWForza di
bloccaggio
kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
04364-15-00601con rotazione sinistrorsa705844226,6M124950168252030241045066555038251019625 885,50 €
04364-15-10601con rotazione destrorsa705844226,6M124950168252030241045066555038251019625 885,50 €
04364-15-01001con rotazione sinistrorsa907461289M1659611993325352412060796560423312191035 1.016,60 €
04364-15-11001con rotazione destrorsa907461289M1659611993325352412060796560423312191035 1.016,60 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83