norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gancio di serraggio con staffa di bloccaggio allungata
04370

Gancio di serraggio con staffa di bloccaggio allungata

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica, trattato termicamente.Versione:brunito.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04370 Gancio di serraggio con staffa di bloccaggio allungata 177 kB

Disegni (sintesi completa)

Gancio di serraggio con staffa di bloccaggio allungata

Gancio di serraggio con staffa di bloccaggio allungata Forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Gancio di serraggio con staffa di bloccaggio allungata Forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBDD1D2D3HH1H2H3RR1F
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
04370-406C9167111042,522610,510304,5 36,46 €
04370-408C12208,6151252,525812,512,5406,5 44,21 €
04370-410C182510,6181466,5321016,5165011,8 59,95 €

Gancio di serraggio con staffa di bloccaggio allungata Forma D

Maggiori informazioni

Disegni

Gancio di serraggio con staffa di bloccaggio allungata Forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBDD1D3HH1H3RR1F
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
04370-506D91671042,52210,510304,5 36,63 €
04370-508D12208,61252,52512,512,5406,5 44,53 €
04370-510D182510,61466,53216,5165011,8 60,96 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83