norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Spine cilindriche in ceramica con filettatura interna simili a DIN EN ISO 8735
03325-01

Spine cilindriche in ceramica con filettatura interna simili a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Ceramica tecnica Z101.Versione:rettificato.Nota:Le spine cilindriche con filettatura interna vengono utilizzate principalmente in fori ciechi. La superficie rettificata evita la compressione dell'aria nei fori ciechi.
La filettatura permette l'utilizzo dell'estrattore 03328.

Le dimensioni della spina cilindrica sono conformi alla norma DIN EN ISO 8735.
Vantaggi:- Ideali per la costruzione di attrezzi
- Dimensioni stabili anche ad alte temperature
- Isolanti elettrici
Nota disegno:
1) Superficie levigata
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03325-01 Spine cilindriche in ceramica con filettatura interna simili a DIN EN ISO 8735 96,5 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 690 kB

Disegni

Spine cilindriche in ceramica con filettatura interna simili a DIN EN ISO 8735

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

LD1TL1 ca.L2 ca.CADAcc.PrezzoOrdinare
03325-01-06X14614M460,82,1 30,19 €
03325-01-06X20620M460,82,1 32,59 €
03325-01-06X24624M460,82,1 33,30 €
03325-01-06X28628M460,82,1 34,33 €
03325-01-06X32632M460,82,1 34,67 €
03325-01-06X40640M460,82,1 35,71 €
03325-01-08X24824M5812,6 36,75 €
03325-01-08X32832M5812,6 37,78 €
03325-01-08X40840M5812,6 41,93 €
03325-01-08X50850M5812,6 43,82 €
03325-01-10X321032M6101,23 41,40 €
03325-01-10X401040M6101,23 43,32 €
03325-01-12X401240M6101,63,8 48,13 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83