norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Ceramica avanzata Z141.Versione:rettificato.Nota:Le linguette di aggiustamento sono utilizzate per la realizzazione di collegamenti albero-mozzo. Si tratta di un collegamento ad accoppiamento geometrico per la trasmissione di coppie.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03288-01 Linguette di aggiustamento in ceramica simili a DIN 6885 A 148 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 690 kB

Disegni

Linguette di aggiustamento in ceramica simili a DIN 6885 A

Selezione/filtro articoli

N. ordineB

HL = lunghezzaCADAcc.PrezzoOrdinare
03288-01-03X8338 51,27 €
03288-01-03X163316 80,93 €
03288-01-03X253325 96,13 €
03288-01-04X8448 60,46 €
03288-01-04X164416 93,54 €
03288-01-04X254425 100,40 €
03288-01-05X125512 64,93 €
03288-01-05X225522 105,08 €
03288-01-05X405540 192,23 €
03288-01-06X126612 96,96 €
03288-01-06X226622 112,14 €
03288-01-06X406640 207,18 €
03288-01-08X148714 109,57 €
03288-01-08X708770 548,27 €
03288-01-10X2210822 200,34 €
03288-01-10X3610836 283,85 €
03288-01-12X2512825 227,91 €
03288-01-12X4012840 347,93 €
03288-01-14X2514925 241,13 €
03288-01-14X4014940 364,81 €
03288-01-16X50161050 549,13 €
03288-01-16X70161070 756,52 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83