norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica 1.1181.Versione:temprato superficialmente e brunito.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 02150 Perni d‘appoggio regolabili con controdado 218 kB

Disegni

Perni d‘appoggio regolabili con controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1

HH1H2H3
min.
H3
max.
H4ESWRF
ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
02150-05M5550324020,542,5511,51071000 7,08 €
02150-06M665032402141511,51081430 7,75 €
02150-08M88503240223851513112620 8,14 €
02150-10M10105232402537519,617144180 10,38 €
02150-101M10107032564255619,617144180 11,27 €
02150-12M12127040563652621,919166100 12,67 €
02150-121M12129550805177621,919166100 15,26 €
02150-14M141410063804479825,422208320 16,80 €
02150-16M161610063804576827,7242511520 17,95 €
02150-161M1616120631006596827,7242511520 19,01 €
02150-20M2020110708850901034,6302818000 26,34 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83