norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo base in alluminio.Versione:Alluminio con rivestimento duro.Nota:Gli elementi angolari possono essere montati senza attrezzi sui supporti per morse rapide e collegati con vari adattatori per morse a vite di precisione, mandrini a tre griffe e supporti ad aghi.Accessori:Supporto per morsetto rapido 33227-05, adattatore per morsa a vite di precisione in alluminio 33225-20, adattatore per mandrino a tre griffe in alluminio 33226-05 e supporto ad aghi 33227.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 33227-10 Elementi angolari in alluminio 165 kB
 Sistema di cambio rapido 1,7 MB

Disegni (sintesi completa)

Elementi angolari in alluminio

Elementi angolari in alluminio, forma A, fissi

Maggiori informazioni

Disegni

Elementi angolari in alluminio, forma A, fissi

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
B

DHLL1CADAcc.PrezzoOrdinare
33227-10-0Afisso64,92465,55377 367,91 €

Elementi angolari in alluminio, forma B, regolabili

Maggiori informazioni

Disegni

Elementi angolari in alluminio, forma B, regolabili

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
B

DHLL1L2CADAcc.PrezzoOrdinare
33227-10-1Bregolabile602491,36077,585 676,38 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83