|
|
33227-10_BElementi angolari in alluminio, forma B, regolabili |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo base in alluminio.Versione:Alluminio con rivestimento duro.Nota:Gli elementi angolari possono essere montati senza attrezzi sui supporti per morse rapide e collegati con vari adattatori per morse a vite di precisione, mandrini a tre griffe e supporti ad aghi.Accessori:Supporto per morsetto rapido 33227-05, adattatore per morsa a vite di precisione in alluminio 33225-20, adattatore per mandrino a tre griffe in alluminio 33226-05 e supporto ad aghi 33227.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | B | D | H | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
33227-10-1 | B | regolabile | 60 | 24 | 91,3 | 60 | 77,5 | 85 |  | | 676,38 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|