norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Unità di controllo della concentricità per diametri fino a 35 mm
32501

Unità di controllo della concentricità per diametri fino a 35 mm

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneNota:Dispositivo di verifica idoneo per misurazioni di concentricità, eccentricità e ortogonalità.
Grazie alla struttura robusta, il dispositivo di verifica della concentricità è utilizzabile in officine e in sale metrologiche. Facile posizionamento degli strumenti di misurazione grazie ai rulli d'appoggio. Il comparatore può essere posizionato a piacimento sulle guide scorrevoli.
Dati tecnici:Campo di misura da Ø 5 mm a Ø 35 mm.
Distanza dei rulli min. 29 mm.
Spostamento della guida max. 100 mm.
Forza impostabile dei rulli.
Ruotare i rulli di misurazione mediante il comando a ingranaggi.

Precisione dei rulli: parallelismo e coassialità di entrambi i rulli max. 2 µm.

Zoccolo di granito:
300 mm x 130 mm x 25 mm.
Particolarità:
RoHS

Disegni

Unità di controllo della concentricità per diametri fino a 35 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DenominazioneCADAcc.PrezzoOrdinare
32501-01Unità Di Controllo Della Concentricità 2.921,53 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83