norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale, esecuzione:Alloggiamento in metallo robusto, cromato.Nota:Gambo normato Ø 8h6
Intervallo di misura 10 mm
Passo di 0,01 mm
Spostamento perno di misurazione 1 mm per ogni rotazione dell'indicatore grande
Ø Alloggiamento 58 mm
Contagiri
Marcatura delle tolleranze
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 32540 ComparatoreDIN 878 115 kB

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione

CADAcc.PrezzoOrdinare
32540-01Comparatore 43,95 €
32540-012Comparatore con certificato di calibrazione 68,75 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83