norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Unità di controllo concentricità 
per diametri fino a 32 mm
32500

Unità di controllo concentricità per diametri fino a 32 mm

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneNota:Unità di controllo idonea per misurazioni di concentricità, eccentricità e ortogonalità.
Grazie alla struttura robusta, l'unità di controllo della concentricità è utilizzabile in officine e in sale metrologiche. Facile posizionamento degli strumenti di misurazione grazie ai rulli d'appoggio. Il comparatore può essere posizionato a piacimento grazie al carrello e al cavalletto di misurazione mobile.

Tramite il blocco di arresto, la punta di riferimento può essere allineata in modo perfetto e semplice (esattamente al centro del pezzo in prova), affinché le superfici frontali tornite in modo impreciso non abbiano un effetto negativo sul risultato della misurazione a causa delle scanalature causate dalle vibrazioni durante la tornitura.

I campioni di prova non poggiano su un albero motore, ma su prismi fissi, e il campione di prova viene azionato direttamente dalla ruota motrice. Di conseguenza, il problema della tolleranza di base dell'appoggio viene completamente eliminato, poiché questo è fissato in modo permanente (tolleranza = 0).

Il comparatore non è contenuto nella fornitura.
Per il controllo della concentricità si possono utilizzare i comparatori digitali 32542.
Dati tecnici:Campo di misura da Ø 1 mm a Ø 32 mm.
Corsa della guida max. 100 mm.
Forza del rullo d'appoggio regolabile.
FornituraBattuta regolabile in altezza e profondità, prisma fisso e regolabile in altezza, azionamento meccanico a rulli, stativo di misurazione, supporto per comparatore.Particolarità:
RoHS

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DenominazioneCADAcc.PrezzoOrdinare
32500-01Unità Di Controllo Della Concentricità 3.284,40 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83