norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo e perno in acciaio.
Pezzo di bloccaggio in alluminio ad alta resistenza.
Impugnatura a galletto in resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Versione:Corpo e perno, cromatura lucida.
Pezzo di bloccaggio anodizzato colore nero.
Nota:Regolabile in continuo. Serraggio rapido grazie all'impugnatura a galletto.Su richiesta:Varie combinazioni dei diametri D e D1.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 31156 Morsetto con pomello 178 kB

Disegni

Morsetto con pomello

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniD

D1D2D3HH1H2H3H4H5LL1L2CADAcc.PrezzoOrdinare
31156-0606166141243,61591419,61838138,5 34,68 €
31156-0808288161454,617121625,624501812 36,70 €
31156-101031010181460,620151825,624502214,5 40,31 €
31156-121241212202177,223172037,235,6752415,5 41,66 €
31156-161651616252190,231222537,235,67529,518,5 43,84 €
31156-202062020302198,236253037,235,6753017,5 49,65 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83