norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Tavola di misurazione fine con colonnina
31020

Tavola di misurazione fine con colonnina

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Granito nero (roccia primitiva).Versione:Tavola di misurazione con grado di accuratezza 0.Nota:La pietra primitiva presenta i seguenti vantaggi rispetto al granito originale:
- Resistenza all'usura 3 volte maggiore.
- Densità maggiore del 20%.
- Dilatazione termica inferiore di 3 volte.

Per il supporto per comparatore idoneo vedere 31140 e 31141.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 31020 Tavola di misurazione fine con colonnina 78,3 kB

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Piastra di base
lunghezza x larghezza x altezza
ColonninaCADAcc.PrezzoOrdinare
31020-01200 x 150 x 40ø25 x 260  316,85 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83