norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Stativo magnetico con interruttore on-off
31120

Stativo magnetico con interruttore on-off

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneNota:Piedino magnetico con interruttore on-off (vedere anche 09210-03).Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 31120 Stativo magnetico con interruttore on-off 81,9 kB

Disegni

Stativo magnetico con interruttore on-off

Selezione/filtro articoli

N. ordine

H1=Altezza complessivaØ colonninaAltezza della colonninaPiedino magnetico
lunghezza
Piedino magnetico
larghezza
Piedino magnetico
altezza
Filettatura di collegamentoForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
31120-0130516250755055M10900 121,59 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83