norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Cilindro di supporto per pezzi da lavorare con collare
31090

Cilindro di supporto per pezzi da lavorare con collare

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione, temprato.Versione:rettificato.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 31090 Cilindro di supporto per pezzi da lavorare con collare 169 kB

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Diametro
del foro
Aumento del diametroNumero di
fori
Parallelismo delle
superfici d'appoggio
Luce libera tra le
superfici di appoggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
31090-1111 - 110,521< 0,0146 209,30 €
31090-2202 - 20119< 0,0152 282,54 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83