|
|
27799Capas para pé nivelador |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Polietileno.Versão:preto.Indicação:As capas protegem a superfície de colocação contra arranhões.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | para base para pés com Ø | D | H | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27799-1030 | 30 | 31,8 | 4,8 |  | | 0,00 € | | 27799-1060 | 60 | 62 | 6,8 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|