|
|
27761Pés para máquinas em alumínio com apoio antivibratório... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Alumínio, borracha nitrílica.Indicação:Os pés para máquinas com apoio antivibratório permanecem estáveis tanto na posição vertical como horizontal nos casos de fortes oscilações. É possível absorver as cargas contínuas de forma ideal, devido à conexão de borracha e metal de alta qualidade. Eles podem ser aparafusados à máquina por meio de um fuso roscado.FornecimentoO fuso roscado M16x105 está incluído no fornecimento e é fornecido totalmente montado.Indicação de desenho:Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF: