norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Base e fuso roscado em aço inoxidável 1.4301.
Suporte de borracha (NBR) 85 Shore +/-5, certificado FDA.
Vedação de borracha em silicone, certificado FDA.
Versão:Base do pé nivelador altamente polida.
Fuso roscado com superfície sem proteção anticorrosiva.
Suporte de borracha preto.
Vedação de borracha azul.
Indicação:Certificado de acordo com a norma Sanitária 3-A "88-00".

A alta qualidade da superfície, a vedação dupla do passo da rosca e a vedação especial na junta do fuso da base da máquina impedem a penetração de sujeira, reduzindo ao máximo os tempos de limpeza.

Os pés de máquinas são fornecidos com logotipo 3-A.
Aplicação:Os pés de máquinas são particularmente adequados para máquinas, instalações e aparelhos nas indústrias alimentícias, cervejarias, laticínios, indústrias de bebidas e farmacêuticas.Indicação de desenho:
1) Faixa de regulagem
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 27791-05 Pés niveladores no modelo Hygienic DESIGN 279 kB
 3-A-Certificate 2,6 MB
 Instrução de montagem para pés niveladores Hygienic 27791-05 888 kB
 Limpeza e manutenção para pés niveladores Hygienic 27791-05 316 kB

Desenhos (visão geral)

Pés niveladores no modelo Hygienic DESIGN

Pés niveladores no modelo Hygienic DESIGN, forma A

mais informações

Desenhos

Pés niveladores no modelo Hygienic DESIGN, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2HH1H2H3LL1L2L3SWSW1Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
27791-05-108016X140A80M16242519353114796045140132020 61,48 €
27791-05-108016X190A80M162425243531391048570190132020 73,81 €
27791-05-108020X140A80M20302519353114796045140172620 64,56 €
27791-05-108020X190A80M203025243531391048570190172620 74,47 €
27791-05-108024X140A80M24352519353114796045140203020 70,18 €
27791-05-108024X190A80M243525243531391048570190203020 79,57 €
27791-05-110016X140A100M16242819656117796045140132025 64,42 €
27791-05-110016X190A100M162428246561421048570190132025 76,74 €
27791-05-110020X140A100M20302819656117796045140172625 67,51 €
27791-05-110020X190A100M203028246561421048570190172625 77,42 €
27791-05-110024X140A100M24352819656117796045140203025 73,13 €
27791-05-110024X190A100M243528246561421048570190203025 82,51 €
27791-05-112016X140A120M16243220060121796045140132030 73,00 €
27791-05-112016X190A120M162432250601461048570190132030 85,32 €
27791-05-112020X140A120M20303220060121796045140172630 76,08 €
27791-05-112020X190A120M203032250601461048570190172630 86,00 €
27791-05-112024X140A120M24353220060121796045140203030 81,71 €
27791-05-112024X190A120M243532250601461048570190203030 91,08 €

Pés niveladores no modelo Hygienic DESIGN, forma B

mais informações

Desenhos

Pés niveladores no modelo Hygienic DESIGN, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaAD

D1D2HH1H2H3LL1L2L3SWSW1Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
27791-05-208016X140B5480M16242519353114796045140132020  64,42 €
27791-05-208016X190B5480M162425243531391048570190132020  76,74 €
27791-05-208020X140B5480M20302519353114796045140172620  67,51 €
27791-05-208020X190B5480M203025243531391048570190172620  77,42 €
27791-05-208024X140B5480M24352519353114796045140203020  73,13 €
27791-05-208024X190B5480M243525243531391048570190203020  82,51 €
27791-05-210016X140B69100M16242819656117796045140132025  68,18 €
27791-05-210016X190B69100M162428246561421048570190132025  80,50 €
27791-05-210020X140B69100M20302819656117796045140172625  71,25 €
27791-05-210020X190B69100M203028246561421048570190172625  81,18 €
27791-05-210024X140B69100M24352819656117796045140203025  76,89 €
27791-05-210024X190B69100M243528246561421048570190203025  86,25 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2021 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83