norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Poliamida.
Parafuso em aço.
Versão:preto.
Parafuso galvanizado.
Indicação:Pé nivelador com superfície de colocação recartilhada. Versão rígida.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 27797 Pés niveladores com base recartilhada 132 kB

Desenhos

Pés niveladores com base recartilhada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1HH1LCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
27797-2805X01628,5M59,325,3162 0,00 €
27797-2805X02028,5M59,329,3202 0,00 €
27797-2805X02528,5M59,334,3252 0,00 €
27797-2805X04028,5M59,349,3402 0,00 €
27797-2806X01628,5M69,325,3163,5 0,00 €
27797-2806X02028,5M69,329,3203,5 0,00 €
27797-2806X03028,5M69,339,3303,5 0,00 €
27797-2806X04028,5M69,349,3403,5 0,00 €
27797-2806X05028,5M69,359,3503,5 0,00 €
27797-2808X01628,5M89,325,3164,5 0,00 €
27797-2808X02028,5M89,329,3204,5 0,00 €
27797-2808X03028,5M89,339,3304,5 0,00 €
27797-2808X04028,5M89,349,3404,5 0,00 €
27797-2808X05028,5M89,359,3504,5 0,00 €
27797-2808X06028,5M89,369,3604,5 0,00 €
27797-2808X08028,5M89,389,3804,5 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83