norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Poliamida.
Parafuso em aço.
Versão:preto.
Parafuso galvanizado.
Indicação:Pé nivelador com fenda cruzada em base de prato como
suporte de montagem. Versão rígida.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 27795 Pés niveladores redondos com sextavado 111 kB

Desenhos

Pés niveladores redondos com sextavado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1HH1LSWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
27795-3006X02030M6163620133 0,00 €
27795-3006X03030M6164630133 0,00 €
27795-3008X01530M8163115133 0,00 €
27795-3008X02030M8163620133 0,00 €
27795-3008X02530M8164125133 0,00 €
27795-3008X03030M8164630133 0,00 €
27795-3008X04030M8165640133 0,00 €
27795-4708X01547M8163115134 0,00 €
27795-4708X02047M8163620134 0,00 €
27795-4708X03047M8164630134 0,00 €
27795-4708X04047M8165640134 0,00 €
27795-4710X02047M10163620174 0,00 €
27795-4710X03047M10164630174 0,00 €
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
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83