norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço de baixo carbonoVersão:com superfície sem tratamento, não endurecido (endurecimento não é possível).Indicação:Coroas para correntes de rolos conforme DIN ISO 606.
As coroas possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D3 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as coroas são fornecidas. Esta pré-furagem / furo de centragem pode ser complementada pelo cliente com um furo de ajuste, furo de ajuste com rasgo ou com furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22266 Coroas triplas 1/2" x 5/16" DIN ISO 606 302 kB

Desenhos

Coroas triplas 1/2" x 5/16" DIN ISO 606

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Nº. ISOPasso
polegada
Passo
mm
Quantidade
de dentes
DD1D3
máx.
B1B3CRCADAces.PreçoEncomendar
22266-3012051600808 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7583833,1810734,91,313 sob consulta
22266-3012051600908 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7594237,1310734,91,313 sob consulta
22266-3012051601008 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,751045,941,110734,91,313 sob consulta
22266-3012051601108 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,751149,945,0712734,91,313 sob consulta
22266-3012051601208 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,751253,949,0712734,91,313 sob consulta
22266-3012051601308 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,751357,953,0612734,91,313 sob consulta
22266-3012051601408 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,751461,957,0712734,91,313 sob consulta
22266-3012051601508 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,751565,961,0912734,91,313 sob consulta
22266-3012051601608 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,751669,965,116734,91,313 sob consulta
22266-3012051601708 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,75177469,1116734,91,313 sob consulta
22266-3012051601808 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,75187873,1416734,91,313 sob consulta
22266-3012051601908 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,75198277,1616734,91,313 sob consulta
22266-3012051602008 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,75208681,1916734,91,313 sob consulta
22266-3012051602108 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,752190,185,2216734,91,313 sob consulta
22266-3012051602208 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,752294,189,2416734,91,313 sob consulta
22266-3012051602308 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,752398,193,2716734,91,313 sob consulta
22266-3012051602408 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7524102,197,2916734,91,313 sob consulta
22266-3012051602508 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7525106,2101,3316734,91,313 sob consulta
22266-3012051602608 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7526110,2105,3616734,91,313 sob consulta
22266-3012051602708 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7527114,2109,416734,91,313 sob consulta
22266-3012051602808 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7528118,3113,4216734,91,313 sob consulta
22266-3012051602908 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7529122,3117,4616734,91,313 sob consulta
22266-3012051603008 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7530126,3121,516734,91,313 sob consulta
22266-3012051603208 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7532134,4129,5620734,91,313 sob consulta
22266-3012051603308 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7533138,4133,620734,91,313 sob consulta
22266-3012051603408 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7534142,5137,6420734,91,313 sob consulta
22266-3012051603508 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7535146,5141,6820734,91,313 sob consulta
22266-3012051603608 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7536150,6145,7220734,91,313 sob consulta
22266-3012051603808 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7538158,6153,820734,91,313 sob consulta
22266-3012051604008 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7540166,7161,8720734,91,313 sob consulta
22266-3012051604208 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7542176,5169,9525734,91,313 sob consulta
22266-3012051604308 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7543180,5173,9925734,91,313 sob consulta
22266-3012051604408 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7544184,6178,0325734,91,313 sob consulta
22266-3012051604508 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7545188,6182,0725734,91,313 sob consulta
22266-3012051604608 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7546192,6186,125734,91,313 sob consulta
22266-3012051604708 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7547196,7190,1425734,91,313 sob consulta
22266-3012051604808 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7548200,7194,1825734,91,313 sob consulta
22266-3012051605008 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7550208,8202,2625734,91,313 sob consulta
22266-3012051605208 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7552216,9210,3425734,91,313 sob consulta
22266-3012051605408 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7554225218,4325734,91,313 sob consulta
22266-3012051605508 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7555229222,4625734,91,313 sob consulta
22266-3012051605608 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7556233226,525734,91,313 sob consulta
22266-3012051605708 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7557237,1230,5425734,91,313 sob consulta
22266-3012051606008 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7560249,2242,6625734,91,313 sob consulta
22266-3012051606208 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7562257,3250,7525734,91,313 sob consulta
22266-3012051606508 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7565269,4262,8625734,91,313 sob consulta
22266-3012051606808 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7568281,5274,9925734,91,313 sob consulta
22266-3012051607008 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7570289,6283,0725734,91,313 sob consulta
22266-3012051607208 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7572297,7291,1625734,91,313 sob consulta
22266-3012051607508 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7575309,8303,2725734,91,313 sob consulta
22266-3012051607608 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7576313,9307,3325734,91,313 sob consulta
22266-3012051608008 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7580330323,4825734,91,313 sob consulta
22266-3012051608508 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7585350,2343,6925734,91,313 sob consulta
22266-3012051609008 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7590370,4363,925734,91,313 sob consulta
22266-3012051609508 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,7595390,7384,1125734,91,313 sob consulta
22266-3012051610008 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,75100410,9404,3125734,91,313 sob consulta
22266-3012051611408 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,75114467,4460,925734,91,313 sob consulta
22266-3012051612508 B-31/2 x 5/1612,7 x 7,75125511505,3725734,91,313 sob consulta
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83