norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço.Indicação:Elos de emenda para correntes de rolos triplas, conforme DIN ISO 606.

Na forma E, o fecho elástico deve ser montado com a extremidade fechada direcionada para o sentido da rotação.

Na aplicação com números de elos ímpares, é necessário usar elos de redução para fechar a corrente. A utilização de elos de
redução levará à redução de 20% da potência e da força de ruptura.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22202 Elos de emenda triplos DIN ISO 606 174 kB

Desenhos (visão geral)

Elos de emenda triplos DIN ISO 606

Elos de emenda triplos DIN ISO 606, Forma E

mais informações

Desenhos

Elos de emenda triplos DIN ISO 606, Forma E

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Tipo
da forma
Nº ISOPAdequado para
corrente
CADAces.PreçoEncomendar
22202-30380732elo de encaixe com fecho de chaveta06 B-39,5253/8 x 7/32 2,53 €
22202-30120516elo de encaixe com fecho de chaveta08 B-312,71/2 x 5/16 3,22 €
22202-30580308elo de encaixe com fecho de chaveta10 B-315,8755/8 x 3/8 3,59 €
22202-30340716elo de encaixe com fecho de chaveta12 B-319,053/4 x 7/16 3,75 €
22202-31001702elo de encaixe com fecho de chaveta16 B-325,41 x 17,02 mm 6,42 €

Elos de emenda triplos DIN ISO 606, Forma L

mais informações

Desenhos

Elos de emenda triplos DIN ISO 606, Forma L

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Tipo
da forma
Nº ISOPAdequado para
corrente
CADAces.PreçoEncomendar
22202-40380732Elo de encaixe com fecho de mola06 B-39,5253/8 x 7/32 3,91 €
22202-40120516Elo de encaixe com fecho de mola08 B-312,71/2 x 5/16 5,96 €
22202-40580308Elo de encaixe com fecho de mola10 B-315,8755/8 x 3/8 7,36 €
22202-40340716Elo de encaixe com fecho de mola12 B-319,053/4 x 7/16 6,43 €
22202-41001702Elo de encaixe com fecho de mola16 B-325,41 x 17,02 mm 13,01 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83