norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Correntes de rolos simples conforme DIN ISO 606, placa curvada (oitavada)
22200

Correntes de rolos simples conforme DIN ISO 606, placa curvada...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:pré-tensionada.Indicação para encomenda:Unidade de embalagem: 5 metros com número ímpar de elos. Ambas as extremidades com um elo interno. Os elos de emenda devem ser encomendados separadamente.Indicação:Correntes de rolos modelo europeu, conforme DIN ISO 606, com placas curvadas (N° ISO 06 com placas retas). Todas as correntes são fornecidas pré-tensionadas.
Primeira lubrificação: óleo anti-corrosivo à base de óleo mineral.
B7 = Valor máximo para elos de emenda.
Passo = PxB1
Faixa de temperatura:-20 °C até +120 °C.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22200 Correntes de rolos simples conforme DIN ISO 606, placa curvada (oitavada) 439 kB
 Indicações técnicas para correntes de rolos 191 kB

Desenhos

Correntes de rolos simples conforme DIN ISO 606, placa curvada (oitavada)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Nº. ISOPasso
polegada
Passo
mm
B2B4B7D1D2G~LNúmero
de elos
Carga de
ruptura
F min. kN
CADAces.PreçoEncomendar
22200-080003062505 B-1-8,0 x 3,04,778,63,152,317,11~50006254,4 0,00 €
22200-038073252506 B-13/8X7/329,525 x 5,728,5313.53,36,353,288,26~50005256,6 0,00 €
22200-012051639308 B-11/2X5/1612,7 x 7,7511,3173,98,514,4511,81~500039312 0,00 €
22200-058030831510 B-15/8X3/815,875 x 9,6513,2819,64,110,165,0814,73~500031515 0,00 €
22200-034071626312 B-13/4X7/1619,05 x 11,6815,6222,74,612,075,7216,13~500026317 0,00 €
22200-100170219716 B-11X17,02mm25,4 x 17,0225,4536,15,415,888,2821,08~500019740 0,00 €
22200-114030415720 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5629,0143,26,119,0510,1926,42~500015795 0,00 €
22200-112100013124 B-11 1/2X138,1 x 25,437,9253,46,625,414,6333,4~5000131160 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83