norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Indicação:Elos de emenda para correntes de rolos simples, conforme DIN ISO 606.

O fecho elástico deve ser montado com a extremidade fechada direcionada para o sentido da rotação.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22208 Elos de emenda DIN ISO 606 173 kB
 Indicações técnicas para correntes de rolos 191 kB

Desenhos

Elos de emenda DIN ISO 606

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

Nº. ISOPAdequado para
corrente
CADAces.PreçoEncomendar
22208-3012051608 B-112,71/2 x 5/16 0,00 €
22208-3058030810 B-115,8755/8 x 3/8 0,00 €
22208-3034071612 B-119,053/4 x 7/16 0,00 €
22208-3100170216 B-125,41 x 17,02 mm 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83