norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço de baixo carbonoVersão:com superfície sem tratamento, não endurecido (endurecimento não é possível).Indicação:Coroas para correntes de rolos conforme DIN ISO 606.
As coroas possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D3 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as coroas são fornecidas. Esta pré-furagem / furo de centragem pode ser complementada pelo cliente com um furo de ajuste, furo de ajuste com rasgo ou com furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22265 Coroas duplas 1 1/2" x 1" DIN ISO 606 222 kB

Desenhos

Coroas duplas 1 1/2" x 1" DIN ISO 606

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Nº. ISOPasso
polegada
Passo
mm
Quantidade
de dentes
DD1D3
máx.
B1B2CRCADAces.PreçoEncomendar
22265-2112100000824 B-21 1/2X138,1 x 25,4811399,552523,672438 0,00 €
22265-2112100000924 B-21 1/2X138,1 x 25,49125111,42523,672438 0,00 €
22265-2112100001024 B-21 1/2X138,1 x 25,410137123,292523,672438 0,00 €
22265-2112100001124 B-21 1/2X138,1 x 25,411149135,212523,672438 0,00 €
22265-2112100001224 B-21 1/2X138,1 x 25,412161147,222523,672438 0,00 €
22265-2112100001324 B-21 1/2X138,1 x 25,413173159,182523,672438 0,00 €
22265-2112100001424 B-21 1/2X138,1 x 25,414185171,222523,672438 0,00 €
22265-2112100001524 B-21 1/2X138,1 x 25,415197183,262523,672438 0,00 €
22265-2112100001624 B-21 1/2X138,1 x 25,416209195,33023,672438 0,00 €
22265-2112100001724 B-21 1/2X138,1 x 25,417221207,343023,672438 0,00 €
22265-2112100001824 B-21 1/2X138,1 x 25,418233219,423023,672438 0,00 €
22265-2112100001924 B-21 1/2X138,1 x 25,419245,5231,493023,672438 0,00 €
22265-2112100002024 B-21 1/2X138,1 x 25,420257,5243,573023,672438 0,00 €
22265-2112100002124 B-21 1/2X138,1 x 25,421270,5255,653023,672438 0,00 €
22265-2112100002224 B-21 1/2X138,1 x 25,422282,5267,733023,672438 0,00 €
22265-2112100002324 B-21 1/2X138,1 x 25,423294,5279,83023,672438 0,00 €
22265-2112100002424 B-21 1/2X138,1 x 25,424307291,883023,672438 0,00 €
22265-2112100002524 B-21 1/2X138,1 x 25,4253193043023,672438 0,00 €
22265-2112100002624 B-21 1/2X138,1 x 25,426331316,083023,672438 0,00 €
22265-2112100002724 B-21 1/2X138,1 x 25,427343328,193023,672438 0,00 €
22265-2112100002824 B-21 1/2X138,1 x 25,428355340,273023,672438 0,00 €
22265-2112100002924 B-21 1/2X138,1 x 25,429367,5352,383023,672438 0,00 €
22265-2112100003024 B-21 1/2X138,1 x 25,430379,5364,53023,672438 0,00 €
22265-2112100003124 B-21 1/2X138,1 x 25,431391,5376,624023,672438 0,00 €
22265-2112100003224 B-21 1/2X138,1 x 25,432403,5388,694023,672438 0,00 €
22265-2112100003324 B-21 1/2X138,1 x 25,433415,5400,814023,672438 0,00 €
22265-2112100003424 B-21 1/2X138,1 x 25,434428412,934023,672438 0,00 €
22265-2112100003524 B-21 1/2X138,1 x 25,435440425,044023,672438 0,00 €
22265-2112100003624 B-21 1/2X138,1 x 25,436452437,164023,672438 0,00 €
22265-2112100003724 B-21 1/2X138,1 x 25,437464449,274023,672438 0,00 €
22265-2112100003824 B-21 1/2X138,1 x 25,438476,5461,394023,672438 0,00 €
22265-2112100004024 B-21 1/2X138,1 x 25,440501,5485,624023,672438 0,00 €
22265-2112100004224 B-21 1/2X138,1 x 25,442525,5509,854023,672438 0,00 €
22265-2112100004524 B-21 1/2X138,1 x 25,445562546,24023,672438 0,00 €
22265-2112100004824 B-21 1/2X138,1 x 25,448598,5582,554023,672438 0,00 €
22265-2112100005024 B-21 1/2X138,1 x 25,450622,5606,784023,672438 0,00 €
22265-2112100005724 B-21 1/2X138,1 x 25,457707,5691,634023,672438 0,00 €
22265-2112100006024 B-21 1/2X138,1 x 25,460745727,974023,672438 0,00 €
22265-2112100006524 B-21 1/2X138,1 x 25,465805,5788,594023,672438 0,00 €
22265-2112100007624 B-21 1/2X138,1 x 25,476939921,984023,672438 0,00 €
22265-2112100009524 B-21 1/2X138,1 x 25,49511691152,334023,672438 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83