|
|
03192-25Pinos guia em aço inoxidável |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável.Versão:peça endurecida.Indicação:A cor da imagem pode variar por consequência do endurecimento.Modo de operação:Gire e aperte o pino de guia na rosca. Veja o desenho de montagem.Acessórios:Fixação de posicionamento redonda 03161-15. Fixação de posicionamento de flange 03161-16.Indicação de desenho:Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | H | H1 | L | M | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03192-25-16 | 6 | 7 | 7,6 | 0,5 | 5,8 | M04X0,7 | 5 |  | | 0,00 € | | 03192-25-18 | 8 | 9 | 8,7 | 0,5 | 5,8 | M05X0,8 | 7 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|