norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico: EN AC-51400.
Cunha de fixação: aço temperado.
Versão:Corpo básico: anodizada na cor natural.
Cunha de fixação: brunida.
Indicação:O grampo para fixação multiforme será ativado por meio do parafuso de fixação lateral, o qual fixa a peça de trabalho na circunferência.
O design simples e compacto permite a fixação de 2 peças de trabalho.
O curso de tensão compreende no máx. 0,5 mm.
Para a usinagem do contorno da peça, a pinça de fixação deve ser pré-fixada.
Para isso, é necessário usar o anel de fixação incluído no fornecimento.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03163 Grampos para fixação multiforme, design em bloco 294 kB

Desenhos

Grampos para fixação multiforme, design em bloco
Grampos para fixação multiforme, design em bloco

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoABB1D

D1D2D3D4D5D6HH1H2LL1STForça
de tensão
N
Torque
de aperto
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
03163-3204042503254,57,47M3x0,5M4x0,7M64251040253,5525007,5 114,80 €
03163-3208042503254,57,77M3x0,5M4x0,7M84251080453,55250014 137,75 €
03163-5005062725065,511,411M3x0,5M5x0,8M106371550305,58550026 137,75 €
03163-5010062725065,511,411M3x0,5M5x0,8M1263715100585,58550046 183,64 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83