|
|
03157-15Mandril de fixação em aço com alavanca excêntrica |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoDescrição do produto:Sistema de fixação patenteado permite que dois componentes sejam posicionados sem ferramenta por fechamento de forma e fixados em seguida entre si por fechamento de força. A faixa de fixação e a força de retenção são reguláveis.Material:Cabo da alavanca em alumínio fundido EN AC-46200. Arruela de pressão em plástico PA 66 GF 35-X reforçado com fibra de vidro. Pino de eixo em aço inoxidável. Tirante, arruela, mandril de fixação, mola prato em aço.Versão:Cabo da alavanca de alumínio fundido EN AC-46200. Arruela de pressão de plástico PA 66 GF 35-X reforçado com fibra de vidro. Pino de eixo em aço inoxidável. Tirante, arruela, mandril de fixação, mola prato de aço.Indicação:A força de retenção pode ser ajustada individualmente no tirante através de uma chave de fenda. Como pré-regulagem, recomenda-se que a alavanca excêntrica esteja na posição vertical, quando o mandril de fixação se encontrar sobre o furo. O funcionamento do sistema de fixação foi testado em furos com tolerância H7. Todos os valores sobre a força de retenção são referências e não contêm o fator de segurança. A adequação para cada caso de aplicação deve ser verificada pelo próprio usuário.Vantagens:É possível acrescentar dois componentes sem ferramentas. Os componentes estão centrados idealmente no estado fixo. Devido ao design compacto, o mandril com alavanca excêntrica também pode ser inserido em furos cegos. Os furos não necessitam cumprir exigências específicas de medidas. A superfície e a forma não precisam apresentar características específicas.Princípio de funcionamento:O sistema de fixação é introduzido no furo em estado aberto. Para iniciar o mecanismo de fechamento, o mandril se expande, fixando no componente inferior. O conjunto de mola prato integrado gera uma força de retenção que fixa adicionalmente os dois componentes ao final do processo de fechamento. Indicação de desenho:1) acionada 2) não acionada Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | A | A1 | B | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | Força manual FH N | Força de retenção F kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03157-15-1001 | preto | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 10 | 12 | 9 | 13 | 25 | 10,4 | 90 | 1,35 | | | 23,32 € | | 03157-15-1202 | preto | 52,3 | 59,1 | 18 | 12 | 15,4 | 11,2 | 17 | 30 | 12,6 | 100 | 3 | | | 25,44 € | | 03157-15-1403 | preto | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 14 | 18,1 | 14,5 | 22 | 35 | 14,7 | 120 | 3,3 | | | 27,14 € | | 03157-15-1004 | vermelho | 36,2 | 41,7 | 14,4 | 10 | 12 | 9 | 13 | 25 | 10,4 | 90 | 1,35 | | | 23,32 € | | 03157-15-1205 | vermelho | 52,3 | 59,1 | 18 | 12 | 15,4 | 11,2 | 17 | 30 | 12,6 | 100 | 3 | | | 25,44 € | | 03157-15-1406 | vermelho | 70,4 | 79,2 | 21,5 | 14 | 18,1 | 14,5 | 22 | 35 | 14,7 | 120 | 3,3 | | | 27,14 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|