norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Carcaça de aço estrutural.
Parafuso de fixação em aço temperado.
Versão:Carcaça brunida.
Parafuso de fixação temperado em 10.9, endurecido e revestido com PTFE.
Indicação:Devido à sua fixação lateral, este mandril é adequado principalmente para uma usinagem de acabamento das peças torneadas e fresadas com furos cegos. Através de processos de torneamento e fresagem, o diâmetro D pode ser adaptado ao diâmetro da peça de trabalho a ser fixada.

O aperto é efetuado manualmente com uma chave Allen.

* D mín. = o diâmetro menor admissível em que “D” possa ser torneado ou fresado.
Montagem:Abra o mandril aprox. 0,1 mm (curso de fixação) acima do diâmetro em estado de descanso. A seguir, o mandril poderá ser usinado ou fresado no diâmetro interno da peça de trabalho.
Encontra-se incluído no fornecimento um anel de travamento para a usinagem.
Caso necessário, o flange poderá ser centrado em um furo de ajuste ou com pinos de ajuste.
A forma A é fornecida com 6 parafusos de fixação.
Indicação de desenho:
Forma A:
para centros de usinagem, furadeiras e fresadoras
Forma B:
com pino de fixação para tornos
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03157 Mandris de fixação lateral 224 kB

Desenhos (visão geral)

Mandris de fixação lateral

Mandris de fixação lateral, forma A para centros de usinagem, furadeiras e fresadoras

mais informações

Desenhos

Mandris de fixação lateral, forma A para centros de usinagem, furadeiras e fresadoras

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD
mín.
D1D3
para parafuso de cabeça
escareada ISO 10642
D4HH1H2SWTorque
de aperto
máx. Nm
Força de
aperto
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
03157-118029A28,717,850M439,441,322,417,566620 228,19 €

Mandris de fixação lateral, forma B com pinos de fixação para tornos

mais informações

Desenhos

Mandris de fixação lateral, forma B com pinos de fixação para tornos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD
mín.
D1D2HH1H2H3SWTorque
de aperto
máx. Nm
Força de
aperto
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
03157-218053B53,31853,32544,425,4214566620 334,65 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83