norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable A2.Versión:Acero pulido.
Acero inoxidable 1.4301 tratado con chorro.
Indicación:Con frecuencia, la conexión fija de la empuñadura con la pieza contraria se realiza de forma más económica mediante pegado o con pasadores.Indicación sobre el dibujo:
Forma L: con perforación
Forma N: con rosca interior
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 06330_Datasheet_32509_Empu_aduras_c_nicas_DIN_99--es 199 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras cónicas DIN 99

Empuñaduras cónicas DIN 99, forma L, con perforación

Más información

Planos

Empuñaduras cónicas DIN 99, forma L, con perforación

Selección/filtro de artículos

Empuñaduras cónicas DIN 99, forma N, con rosca interior

Más información

Planos

Empuñaduras cónicas DIN 99, forma N, con rosca interior

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
India
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83