|
|
DescripciónMaterial:Partes de acero con clase de resistencia 5.8. Botón esférico de plástico, negro.Versión:Bruñido.Indicación:Las palancas tensoras se pueden utilizar para tareas de sujeción sencillas o para procesos de conmutación. En caso necesario, debe haber suficiente espacio de sujeción para que la palanca se pueda girar 360°.A petición:Otras roscas interiores, agujeros de referencia y modelos especiales. Medida "A" disponible en otras longitudes con un recargo.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Clase de fijación | X | T | A=Longitud de empuñadura | D | D1 | D2 | H | H2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06340-2082 | rosca interior | M8 | 18 | 88,1 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 |  | | 8,72 € | | 06340-2102 | rosca interior | M10 | 18 | 88,1 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 |  | | 8,72 € | | 06340-21012 | rosca interior | M10 | 20 | 104 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 |  | | 10,82 € | | 06340-2122 | rosca interior | M12 | 20 | 104 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 |  | | 10,82 € | | 06340-2162 | rosca interior | M16 | 23 | 126,5 | 33 | 13 | 32 | 52 | 41 |  | | 13,08 € | | 06340-2202 | rosca interior | M20 | 26 | 128,5 | 41 | 13 | 32 | 61 | 49 |  | | 18,12 € | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Clase de fijación | X | T | A=Longitud de empuñadura | A2 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06340-208 | rosca interior | M8 | 18 | 84,5 | 15 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52,5 | 32,5 |  | | 8,72 € | | 06340-210 | rosca interior | M10 | 18 | 84,5 | 15 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52,5 | 32,5 |  | | 8,72 € | | 06340-212 | rosca interior | M12 | 20 | 100 | 15 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36,5 |  | | 10,82 € | | 06340-216 | rosca interior | M16 | 23 | 121 | 15 | 33 | 13 | 32 | 52 | 72 | 41 |  | | 13,08 € | | 06340-220 | rosca interior | M20 | 26 | 123 | 15 | 41 | 13 | 32 | 61 | 80 | 49 |  | | 18,12 € | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Clase de fijación | X | T | A=Longitud de empuñadura | D | D1 | D2 | H | H2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06340-1102 | agujero de referencia | 10 | 22 | 88,1 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 |  | | 8,72 € | | 06340-1122 | agujero de referencia | 12 | 25 | 104 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 |  | | 10,82 € | | 06340-1142 | agujero de referencia | 14 | 25 | 104 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 |  | | 10,82 € | | 06340-1162 | agujero de referencia | 16 | 28 | 126,5 | 33 | 13 | 32 | 52 | 41 |  | | 13,08 € | | 06340-1202 | agujero de referencia | 20 | 32 | 128,5 | 41 | 13 | 32 | 61 | 49 |  | | 18,12 € | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Clase de fijación | X | T | A=Longitud de empuñadura | A2 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06340-110 | agujero de referencia | 10 | 22 | 84,5 | 15 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52,5 | 32,5 |  | | 8,72 € | | 06340-112 | agujero de referencia | 12 | 25 | 100 | 15 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36,5 |  | | 10,82 € | | 06340-114 | agujero de referencia | 14 | 25 | 100 | 15 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36,5 |  | | 10,82 € | | 06340-116 | agujero de referencia | 16 | 28 | 121 | 15 | 33 | 13 | 32 | 52 | 72 | 41 |  | | 13,08 € | | 06340-120 | agujero de referencia | 20 | 32 | 123 | 15 | 41 | 13 | 32 | 61 | 80 | 49 |  | | 18,12 € | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|