|
|
06342Palancas tensoras planas |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Partes de acero con clase de resistencia 5.8. Botón esférico de duroplast PF 31, negro.Versión:Bruñido.Indicación:Las palancas tensoras planas se pueden utilizar para tareas de sujeción sencillas o para procesos de conmutación. En caso necesario, debe haber suficiente espacio de sujeción para que la palanca tensora se pueda girar 360°. La versión con estrella interior está diseñada de modo que se pueda realizar un giro a 45°.A petición:Otras roscas interiores, agujeros de referencia y estrellas interiores. Medida "A" disponible en otras longitudes con un recargo.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Clase de fijación | X | A=Longitud de empuñadura | A1 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06342-206 | rosca interior | M6 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 |  | | 12,54 € | | 06342-208 | rosca interior | M8 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 |  | | 12,54 € | | 06342-210 | rosca interior | M10 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 |  | | 12,54 € | | 06342-212 | rosca interior | M12 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 |  | | 14,84 € | | 06342-216 | rosca interior | M16 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 |  | | 14,84 € | | 06342-220 | rosca interior | M20 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 |  | | 18,84 € | | 06342-224 | rosca interior | M24 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 |  | | 18,84 € | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Clase de fijación | X | A=Longitud de empuñadura | A1 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06342-106 | agujero de referencia | 6 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 |  | | 13,78 € | | 06342-108 | agujero de referencia | 8 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 |  | | 13,78 € | | 06342-110 | agujero de referencia | 10 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 |  | | 13,78 € | | 06342-112 | agujero de referencia | 12 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 |  | | 16,33 € | | 06342-116 | agujero de referencia | 16 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 |  | | 16,33 € | | 06342-120 | agujero de referencia | 20 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 |  | | 20,79 € | | 06342-124 | agujero de referencia | 24 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 |  | | 20,79 € | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Clase de fijación | SW | A=Longitud de empuñadura | A1 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06342-305 | estrella interior | 5,5 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 |  | | 24,50 € | | 06342-307 | estrella interior | 7 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 |  | | 24,50 € | | 06342-309 | estrella interior | 9 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 |  | | 26,43 € | | 06342-311 | estrella interior | 11 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 |  | | 26,43 € | | 06342-314 | estrella interior | 14 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 |  | | 31,00 € | | 06342-319 | estrella interior | 19 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 |  | | 31,00 € | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|