|
|
06341Palancas tensoras de acero inoxidable |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Partes de acero inoxidable 1.4305.
Botón esférico de plástico negro. Versión:Piezas de acero inoxidable con acabado natural. Botón esférico pulido.Indicación:Las palancas tensoras se pueden utilizar para tareas de sujeción sencillas o para procesos de conmutación. En caso necesario, debe haber suficiente espacio de sujeción para que la palanca se pueda girar 360°.A petición:Otras roscas interiores, agujeros de referencia y modelos especiales. Medida "A" disponible en otras longitudes con un recargo.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Palancas tensoras de acero inoxidable con rosca interior, 0 grados |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tipo de rosca | Forma | Tamaño | X | T | D | D1 | D2 | H | H2 | A | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06341-2082 | rosca interior | 0° | 1 | M8 | 18 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 | 88,1 |  | | 13,09 € | | 06341-2102 | rosca interior | 0° | 1 | M10 | 18 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 | 88,1 |  | | 13,09 € | | 06341-21012 | rosca interior | 0° | 2 | M10 | 20 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 | 104 |  | | 16,20 € | | 06341-2122 | rosca interior | 0° | 2 | M12 | 20 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 | 104 |  | | 16,20 € | | 06341-2162 | rosca interior | 0° | 3 | M16 | 23 | 33 | 13 | 32 | 52 | 41 | 126,5 |  | | 19,62 € | | 06341-2202 | rosca interior | 0° | 4 | M20 | 26 | 41 | 13 | 32 | 61 | 49 | 128,5 |  | | 27,21 € | |
|
Palancas tensoras de acero inoxidable con rosca interior, 20 grados |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tipo de rosca | Forma | Tamaño | X | T | D | D1 | D2 | H | H2 | A | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06341-208 | rosca interior | 20° | 1 | M8 | 18 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 | 84,5 |  | | 13,09 € | | 06341-210 | rosca interior | 20° | 1 | M10 | 18 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 | 84,5 |  | | 13,09 € | | 06341-2101 | rosca interior | 20° | 2 | M10 | 20 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 | 100 |  | | 16,20 € | | 06341-212 | rosca interior | 20° | 2 | M12 | 20 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 | 100 |  | | 16,20 € | | 06341-216 | rosca interior | 20° | 3 | M16 | 23 | 33 | 13 | 32 | 52 | 41 | 121 |  | | 19,62 € | | 06341-220 | rosca interior | 20° | 4 | M20 | 26 | 41 | 13 | 32 | 61 | 49 | 123 |  | | 27,21 € | |
|
Palancas tensoras de acero inoxidable con agujero de referencia, 0 grados |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tipo de rosca | Forma | Tamaño | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | A | A2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06341-1102 | agujero de referencia | 0° | 1 | 10 | 22 | 24 | 10 | 25 | 40 | - | 32,5 | 88,1 | - |  | | 13,09 € | | 06341-1122 | agujero de referencia | 0° | 2 | 12 | 25 | 28 | 12 | 32 | 46 | - | 36,5 | 104 | - |  | | 16,20 € | | 06341-1142 | agujero de referencia | 0° | 2 | 14 | 25 | 28 | 12 | 32 | 46 | - | 36,5 | 104 | - |  | | 16,20 € | | 06341-1162 | agujero de referencia | 0° | 3 | 16 | 28 | 33 | 13 | 32 | 52 | - | 41 | 126,5 | - |  | | 19,62 € | | 06341-1202 | agujero de referencia | 0° | 4 | 20 | 32 | 41 | 13 | 32 | 61 | - | 49 | 128,5 | - |  | | 27,21 € | |
|
Palancas tensoras de acero inoxidable con agujero de referencia, 20 grados |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tipo de rosca | Forma | Tamaño | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | A | A2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06341-110 | agujero de referencia | 20° | 1 | 10 | 22 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52,5 | 32,5 | 84,5 | 15 |  | | 13,09 € | | 06341-112 | agujero de referencia | 20° | 2 | 12 | 25 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36,5 | 100 | 15 |  | | 16,20 € | | 06341-114 | agujero de referencia | 20° | 2 | 14 | 25 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36,5 | 100 | 15 |  | | 16,20 € | | 06341-116 | agujero de referencia | 20° | 3 | 16 | 28 | 33 | 13 | 32 | 52 | 72 | 41 | 121 | 15 |  | | 19,62 € | | 06341-120 | agujero de referencia | 20° | 4 | 20 | 32 | 41 | 13 | 32 | 61 | 80 | 49 | 123 | 15 |  | | 27,21 € | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|