norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Chromé.Avantages :Montage en douceur de raccords à vis à surface fragile.
Réglage de la largeur de clé via un mécanisme coulissant et des mâchoires parallèles, pratiquement en continu.
Enclenchement sûr du réglage avec la largeur de clé sélectionnée.
Conforme à la norme DIN ISO 5743.
Accessoires :Contenu de la livraisonPince-clé avec 4 mâchoires de protection.Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 96661-15_Datasheet_33850_Pince-cl_avec_m_choires_de_protection--fr 109 kB

[-de-] Zangenschlüssel mit Schonbacken Form A

plus d'infos

Sélection/filtre d'articles

[-de-] Zangenschlüssel mit Schonbacken Form B

plus d'infos

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83