|
|
96205Buses haute pression LOC-LINE® |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Copolymère d'acétal (POM). Buse Inox.Finition :Couleur bleue/orange.Nota :Avec sa forme particulièrement compacte, cette buse haute pression est spécialement conçue pour les endroits étroits. Vissée, la buse peut être réglée à l'aide d'une broche (clé mâle coudée, par exemple) et reste stable en position. Une protection supplémentaire n'est pas nécessaire. Elle pivote à 360° et résiste à une plage de pression jusqu'à 70 bar.
Résistant à l'acétone, à l'alcool, à l'éthyle, aux graisses, aux huiles, aux liquides vaisselle disponibles dans le commerce, à l'essence, aux vernis, aux solvants, à l'hydroxyde de sodium.
Non résistant au chlore, aux acides, à l'hydroxyde d'ammonium, aux bases fortes, à l'hypochlorite de lithium, à l'hypochlorite de sodium.
Forme A : Buses – plage de débattement jusqu'à 72° Forme B : Buses – plage de débattement jusqu'à 110° (pour les applications où le jet est nécessaire en dessous du plan de serrage de la buse)Plage de température :Plage de température maximale 50 °C.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | L | α | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
96205-11816000 | A | 1,6 | R1/8 | - | 72° |  | | 0,00 € | | 96205-11816064 | A | 1,6 | R1/8 | 6,4 | 72° |  | | 0,00 € | | 96205-11816127 | A | 1,6 | R1/8 | 12,7 | 72° |  | | 0,00 € | | 96205-11816318 | A | 1,6 | R1/8 | 31,8 | 72° |  | | 0,00 € | | 96205-11822000 | A | 2,2 | R1/8 | - | 72° |  | | 0,00 € | | 96205-11822064 | A | 2,2 | R1/8 | 6,4 | 72° |  | | 0,00 € | | 96205-11822127 | A | 2,2 | R1/8 | 12,7 | 72° |  | | 0,00 € | | 96205-11822318 | A | 2,2 | R1/8 | 31,8 | 72° |  | | 0,00 € | | 96205-11830000 | A | 3 | R1/8 | - | 72° |  | | 0,00 € | | 96205-11830064 | A | 3 | R1/8 | 6,4 | 72° |  | | 0,00 € | | 96205-11830127 | A | 3 | R1/8 | 12,7 | 72° |  | | 0,00 € | | 96205-11830318 | A | 3 | R1/8 | 31,8 | 72° |  | | 0,00 € | | 96205-11841000 | A | 4,1 | R1/8 | - | 70° |  | | 0,00 € | | 96205-11841064 | A | 4,1 | R1/8 | 6,4 | 70° |  | | 0,00 € | | 96205-11841127 | A | 4,1 | R1/8 | 12,7 | 70° |  | | 0,00 € | | 96205-11841318 | A | 4,1 | R1/8 | 31,8 | 70° |  | | 0,00 € | | 96205-11416000 | A | 1,6 | R1/4 | - | 72° |  | | 0,00 € | | 96205-11416064 | A | 1,6 | R1/4 | 6,4 | 72° |  | | 0,00 € | | 96205-11416127 | A | 1,6 | R1/4 | 12,7 | 72° |  | | 0,00 € | | 96205-11416318 | A | 1,6 | R1/4 | 31,8 | 72° |  | | 0,00 € | | 96205-11422000 | A | 2,2 | R1/4 | - | 72° |  | | 0,00 € | | 96205-11422064 | A | 2,2 | R1/4 | 6,4 | 72° |  | | 0,00 € | | 96205-11422127 | A | 2,2 | R1/4 | 12,7 | 72° |  | | 0,00 € | | 96205-11422318 | A | 2,2 | R1/4 | 31,8 | 72° |  | | 0,00 € | | 96205-11430000 | A | 3 | R1/4 | - | 72° |  | | 0,00 € | | 96205-11430064 | A | 3 | R1/4 | 6,4 | 72° |  | | 0,00 € | | 96205-11430127 | A | 3 | R1/4 | 12,7 | 72° |  | | 0,00 € | | 96205-11430318 | A | 3 | R1/4 | 31,8 | 72° |  | | 0,00 € | | 96205-11441000 | A | 4,1 | R1/4 | - | 70° |  | | 0,00 € | | 96205-11441064 | A | 4,1 | R1/4 | 6,4 | 70° |  | | 0,00 € | | 96205-11441127 | A | 4,1 | R1/4 | 12,7 | 70° |  | | 0,00 € | | 96205-11441318 | A | 4,1 | R1/4 | 31,8 | 70° |  | | 0,00 € | |
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | L | α | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
96205-21816000 | B | 1,6 | R1/8 | - | 110° |  | | 0,00 € | | 96205-21816064 | B | 1,6 | R1/8 | 6,4 | 110° |  | | 0,00 € | | 96205-21816127 | B | 1,6 | R1/8 | 12,7 | 110° |  | | 0,00 € | | 96205-21816318 | B | 1,6 | R1/8 | 31,8 | 110° |  | | 0,00 € | | 96205-21822064 | B | 2,2 | R1/8 | 6,4 | 110° |  | | 0,00 € | | 96205-21822127 | B | 2,2 | R1/8 | 12,7 | 110° |  | | 0,00 € | | 96205-21822318 | B | 2,2 | R1/8 | 31,8 | 110° |  | | 0,00 € | | 96205-21830127 | B | 3 | R1/8 | 12,7 | 110° |  | | 0,00 € | | 96205-21830318 | B | 3 | R1/8 | 31,8 | 110° |  | | 0,00 € | | 96205-21841127 | B | 4,1 | R1/8 | 12,7 | 102° |  | | 0,00 € | | 96205-21841318 | B | 4,1 | R1/8 | 31,8 | 102° |  | | 0,00 € | | 96205-21416000 | B | 1,6 | R1/4 | - | 110° |  | | 0,00 € | | 96205-21416064 | B | 1,6 | R1/4 | 6,4 | 110° |  | | 0,00 € | | 96205-21416127 | B | 1,6 | R1/4 | 12,7 | 110° |  | | 0,00 € | | 96205-21416318 | B | 1,6 | R1/4 | 31,8 | 110° |  | | 0,00 € | | 96205-21422000 | B | 2,2 | R1/4 | - | 110° |  | | 0,00 € | | 96205-21422064 | B | 2,2 | R1/4 | 6,4 | 110° |  | | 0,00 € | | 96205-21422127 | B | 2,2 | R1/4 | 12,7 | 110° |  | | 0,00 € | | 96205-21422318 | B | 2,2 | R1/4 | 31,8 | 110° |  | | 0,00 € | | 96205-21430127 | B | 3 | R1/4 | 12,7 | 110° |  | | 0,00 € | | 96205-21430318 | B | 3 | R1/4 | 31,8 | 110° |  | | 0,00 € | | 96205-21441064 | B | 4,1 | R1/4 | 6,4 | 102° |  | | 0,00 € | | 96205-21441127 | B | 4,1 | R1/4 | 12,7 | 102° |  | | 0,00 € | | 96205-21441318 | B | 4,1 | R1/4 | 31,8 | 102° |  | | 0,00 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|