norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

A : Chaînette en laiton ou Inox.
B : Chaînette en laiton ou Inox, porte-clés en Inox.
C : Chaînette en laiton, anneau en Inox 1.4310.

Nota :En l’absence d’indication de longueur, nos chaînes sont livrées en longueur 1000 mm.Indication de dessin :
1) pièces identiques

Forme A : Chaînette simple
Forme B : Chaînette avec anneau porte-clés
Forme C : Chaînette avec anneau
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 96390 Chaînette 202 kB

Dessins (aperçu complet)

Chaînette

Chaînettes, forme A, simples

plus d'infos

Dessins

Chaînettes, forme A, simples

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceFormeFinition 1Matière
du corps
de base
L

Filtre
96390-00XAsimplelaiton160/320/500/1000
96390-01XAsimpleacier inoxydable160/320/500/1000

Chaînettes, forme B, avec porte-clés

plus d'infos

Dessins

Chaînettes, forme B, avec porte-clés

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceFormeFinition 1Matière
du corps
de base
L

DD1

Filtre
96390-015XBavec anneau porte-cléslaiton160/320/500/1000151
96390-019XBavec anneau porte-cléslaiton160/320/500/1000191
96390-023XBavec anneau porte-cléslaiton160/320/500/1000231,2
96390-028XBavec anneau porte-cléslaiton160/320/500/1000281,7
96390-115XBavec anneau porte-clésacier inoxydable160/320/500/1000151
96390-119XBavec anneau porte-clésacier inoxydable160/320/500/1000191
96390-123XBavec anneau porte-clésacier inoxydable160/320/500/1000231,2
96390-128XBavec anneau porte-clésacier inoxydable160/320/500/1000281,7

Chaînette, forme C, avec anneaux

plus d'infos

Dessins

Chaînette, forme C, avec anneaux

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceForme

Finition 1Matière
du corps
de base
LDD1

Filtre
96390-09XCavec anneaulaiton160/320/500/100091
96390-12XCavec anneaulaiton160/320/500/1000121,2
96390-14XCavec anneaulaiton160/320/500/1000141,6
96390-16XCavec anneaulaiton160/320/500/1000161,6
96390-20XCavec anneaulaiton160/320/500/1000202
96390-24XCavec anneaulaiton160/320/500/1000242
96390-30XCavec anneaulaiton160/320/500/1000302,6
96390-36XCavec anneaulaiton160/320/500/1000362,6
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83