norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionNota :Les bandes magnétiques sont utilisées pour toutes sortes d’identification et de marquage. Elles adhèrent sur tous types de supports en acier ou en tôle, sont réinscriptibles et se réutilisent à volonté. Autres teintes et dimensions
disponibles sur demande.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 96460 Bande magnétique en rouleau 108 kB

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
blanc
Référence
jaune
Largeur de la bande
(mm)
Epaisseur
de la bande
magnétique
LongueurFiltre
96460-30196460-302300,910 m
96460-40196460-402400,910 m
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83