norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier spécial.Finition :Trempé et bruni.Nota :Pour écrous DIN 1804, écrous de roulement DIN 981 et pour nos éléments réglables en hauteur 27700 à 27708 (deux clés à ergot sont nécessaires pour procéder au réglage de ces éléments). Avec bords arrondis pour faciliter la manipulation.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 96650 Clé à ergot DIN 1810A extension de gamme 78,2 kB

Dessins

Clé à ergot DIN 1810A extension de gamme

Sélection/filtre d'articles

Référence

D
min.
D
max.
LTpour écrou à encoches
DIN 1804
pour écrou de roulement
DIN 981
CAOAcc.PrixCommander
96650-01201412141103-- 0,00 €
96650-01602016201103M6, M8M10 0,00 €
96650-02502825281364M10, M12M16 0,00 €
96650-03003230321364M14, M16M18, M20 0,00 €
96650-03403634361705M18, M20M22 0,00 €
96650-03804538451705M26M24 - M30 0,00 €
96650-04004240421705M22, M24M26, M28 0,00 €
96650-04505045502066M26 - M30M32, M35 0,00 €
96650-05205552552066M32, M35M38 0,00 €
96650-05806258622407M38 - M42M42 - M45 0,00 €
96650-06507065702407-M48 - M52 0,00 €
96650-06807568752407M45 - M50M50 - M55 0,00 €
96650-08009080902808M52 - M60M60 - M70 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83