norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : tube d’acier.
Garniture : grenaille d’acier.
Manche : tube acier avec revêtement caoutchouc cannelé ou manche bois.
Inserts de maillet : nylon, blanc (résistant à la graisse et à l’huile).
Nota :Inserts de maillet de rechange : voir référence 96614.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 96610 Maillet doux Supercraft sans rebond 140 kB

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 1Tête-ØH=HauteurL=LongueurCAOAcc.PrixCommander
96610-03001à manche bois30110330  0,00 €
96610-04001à manche bois40115360  0,00 €
96610-05001à manche bois50120370  0,00 €
96610-06001à manche bois60145370  0,00 €
96610-03002à manche acier30110290  0,00 €
96610-04002à manche acier40115300  0,00 €
96610-05002à manche acier50120310  0,00 €
96610-06002à manche acier60145325  0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83