norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polyéthylène.Nota :Filets de protection tubulaires à entrée ronde pour une manipulation aisée et à fond fermé pour une protection optimale des pointes et extrémités.Utilisation :Idéaux comme bouchons de protection d'outil et pour les clous d'ostéosynthèse, ainsi que pour la protection des embouts et des filetages des pièces de très grande qualité.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 96500-01 Bouchons de protection de filets en plastique 172 kB

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
Diamètre
recommandé
D1=Diamètre intérieurL

L1=longueur utile CAOAcc.PrixCommander
96500-01-0108rouge1-6 mm88070 0,00 €
96500-01-0410orange4-10 mm108070 0,00 €
96500-01-1015bleu10-15 mm158070 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83