norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées à cinq branches en plastique (thermodurcissable) avec taraudage, insert fileté en acier ou en inox - inch
06851 inch

Poignées à cinq branches en plastique (thermodurcissable) avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Plastique thermodurcissable PF 31.
Acier.
Finition :Plastique thermodurcissable noir, poli brillant.
Acier zingué passivé bleu.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06851 inch Poignées à cinq branches en plastique (thermodurcissable) avec taraudage, insert fileté en acier ou en inox - inch 186 kB

Dessins

Poignées à cinq branches en plastique (thermodurcissable) avec taraudage, insert fileté en acier ou en inox - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
de composant
D

D1D2HH1TCAOAcc.PrixCommander
06851-32A2acier de décolletage1/4-20321622,5119 0,00 €
06851-40A2acier de décolletage1/4-20402028149 0,00 €
06851-40A4acier de décolletage3/8-164020281415 0,00 €
06851-50A4acier de décolletage3/8-1650253517,515 0,00 €
06851-50A5acier de décolletage1/2-1350253517,518 0,00 €
06851-60A5acier de décolletage1/2-1360303718,518 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83