norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Bouton étoile avec insert acier saillant - inch
06210 inch

Bouton étoile avec insert acier saillant - inch

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Thermoplastique, noir.
Inserts classe de résistance 5.8 ou Inox 1.4305.

Finition :Pièces en acier zingué passivé bleu ou acier inoxydableNota :Les boutons étoile avec insert acier saillant se prêtent particulièrement aux goupillages transversaux.Indication de dessin :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06210 inch Bouton étoile avec insert acier saillant - inch 205 kB

Dessins (aperçu complet)

Bouton étoile avec insert acier saillant - inch

Bouton étoile, forme H, avec douille acier saillante et insert avec trou borgne - inch

plus d'infos

Dessins

Bouton étoile, forme H, avec douille acier saillante et insert avec trou borgne - inch

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeMatière
de composant
DD1D2HH2H3TCAOAcc.PrixCommander
06210-1CLHacier0,188251016869,5 0,00 €
06210-1CMHacier0,253213,521119,512,5 0,00 €
06210-1CM1Hacier0,254013,525131014 0,00 €
06210-1CNHacier0,3124013,525131014 0,00 €
06210-1CN1Hacier0,312501932171218 0,00 €
06210-1COHacier0,375501932171218 0,00 €
06210-1CO1Hacier0,375631940211522 0,00 €
06210-1CPHacier0,5631940211522 0,00 €
06210-1CQHacier0,625632340211522 0,00 €

Bouton étoile, forme K, avec douille taraudée saillante en acier - inch

plus d'infos

Dessins

Bouton étoile, forme K, avec douille taraudée saillante en acier - inch

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeMatière
de composant
DD1D2HH2H3TCAOAcc.PrixCommander
06210-2A1Kacier10-32251016868,5 0,00 €
06210-2A2Kacier1/4-203213,521119,512 0,00 €
06210-2A21Kacier1/4-204013,525131014 0,00 €
06210-2A3Kacier5/16-184013,525131014 0,00 €
06210-2A31Kacier5/16-18501932171218 0,00 €
06210-2A4Kacier3/8-16501932171218 0,00 €
06210-2A41Kacier3/8-16631940211522 0,00 €
06210-2A5Kacier1/2-13631940211522 0,00 €
06210-2A6Kacier5/8-11632340211522 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83