|
|
06090 inchVis striées en acier et inox DIN 464 - inch |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.
Inox 1.4305. Finition :Inox poli.Nota :Pas de gorge pour les longeurs de filetahe suivantes : D = 8-32 / M4 = L=20 ; D = 10-24 / M5 = L=20 ; D = 1/4-20 / M6 = L=25 ; D = M8 = L=30 ; D = M10 = L=40
Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | D | D1 | D3 | H | K | L | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06090-AEX10 | acier de décolletage | 8-32 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 10 |  | | 0,00 € | | 06090-AEX16 | acier de décolletage | 8-32 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 16 |  | | 0,00 € | | 06090-AEX20 | acier de décolletage | 8-32 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06090-A0X10 | acier de décolletage | 10-24 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 10 |  | | 0,00 € | | 06090-A0X16 | acier de décolletage | 10-24 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 16 |  | | 0,00 € | | 06090-A0X20 | acier de décolletage | 10-24 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 20 |  | | 0,00 € | | 06090-A1X10 | acier de décolletage | 10-32 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 10 |  | | 0,00 € | | 06090-A1X16 | acier de décolletage | 10-32 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 16 |  | | 0,00 € | | 06090-A1X20 | acier de décolletage | 10-32 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 20 |  | | 0,00 € | | 06090-A2X10 | acier de décolletage | 1/4-20 | 24 | 12 | 15 | 5 | 10 |  | | 0,00 € | | 06090-A2X16 | acier de décolletage | 1/4-20 | 24 | 12 | 15 | 5 | 16 |  | | 0,00 € | | 06090-A2X20 | acier de décolletage | 1/4-20 | 24 | 12 | 15 | 5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06090-A2X25 | acier de décolletage | 1/4-20 | 24 | 12 | 15 | 5 | 25 |  | | 0,00 € | | 06090-A3X16 | acier de décolletage | 5/16-18 | 30 | 16 | 18 | 6 | 16 |  | | 0,00 € | | 06090-A3X20 | acier de décolletage | 5/16-18 | 30 | 16 | 18 | 6 | 20 |  | | 0,00 € | | 06090-A3X25 | acier de décolletage | 5/16-18 | 30 | 16 | 18 | 6 | 25 |  | | 0,00 € | | 06090-A4X20 | acier de décolletage | 3/8-16 | 36 | 20 | 23 | 8 | 20 |  | | 0,00 € | | 06090-A4X25 | acier de décolletage | 3/8-16 | 36 | 20 | 23 | 8 | 25 |  | | 0,00 € | | 06090-AE2X10 | acier inoxydable | 8-32 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 10 |  | | 0,00 € | | 06090-AE2X16 | acier inoxydable | 8-32 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 16 |  | | 0,00 € | | 06090-AE2X20 | acier inoxydable | 8-32 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06090-A02X10 | acier inoxydable | 10-24 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 10 |  | | 0,00 € | | 06090-A02X16 | acier inoxydable | 10-24 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 16 |  | | 0,00 € | | 06090-A02X20 | acier inoxydable | 10-24 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 20 |  | | 0,00 € | | 06090-A12X10 | acier inoxydable | 10-32 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 10 |  | | 0,00 € | | 06090-A12X16 | acier inoxydable | 10-32 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 16 |  | | 0,00 € | | 06090-A12X20 | acier inoxydable | 10-32 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 20 |  | | 0,00 € | | 06090-A22X10 | acier inoxydable | 1/4-20 | 24 | 12 | 15 | 5 | 10 |  | | 0,00 € | | 06090-A22X16 | acier inoxydable | 1/4-20 | 24 | 12 | 15 | 5 | 16 |  | | 0,00 € | | 06090-A22X20 | acier inoxydable | 1/4-20 | 24 | 12 | 15 | 5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06090-A22X25 | acier inoxydable | 1/4-20 | 24 | 12 | 15 | 5 | 25 |  | | 0,00 € | | 06090-A32X16 | acier inoxydable | 5/16-18 | 30 | 16 | 18 | 6 | 16 |  | | 0,00 € | | 06090-A32X20 | acier inoxydable | 5/16-18 | 30 | 16 | 18 | 6 | 20 |  | | 0,00 € | | 06090-A32X25 | acier inoxydable | 5/16-18 | 30 | 16 | 18 | 6 | 25 |  | | 0,00 € | | 06090-A42X20 | acier inoxydable | 3/8-16 | 36 | 20 | 23 | 8 | 20 |  | | 0,00 € | | 06090-A42X25 | acier inoxydable | 3/8-16 | 36 | 20 | 23 | 8 | 25 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|