norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Écrous moletés en acier et inox DIN 6303 - inch
06010 inch

Écrous moletés en acier et inox DIN 6303 - inch

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier de décolletage.
inox 1.4305.

Finition :Acier de décolletage : bruni.
Acier inoxydable naturel.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06010_IG inch Écrous moletés en acier et inox DIN 6303 - inch 261 kB
 Fiche technique 06010 inch Écrous moletés en acier et inox DIN 6303 - inch 261 kB

Dessins

Écrous moletés en acier et inox DIN 6303 - inch

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
du corps
de base
DD1D3D4HKTCAOAcc.PrixCommander
06010-1A0acier de décolletage10-242014151285 0,00 €
06010-1A1acier de décolletage10-3224161814106 0,00 €
06010-1A2acier de décolletage1/4-2024161814106 0,00 €
06010-1A3acier de décolletage5/16-1830202417127 0,00 €
06010-1A4acier de décolletage3/8-1636283020148 0,00 €
06010-1A5acier de décolletage1/2-13403234241610 0,00 €
06010-1A02acier inoxydable10-242014151287 0,00 €
06010-1A12acier inoxydable10-322014151285 0,00 €
06010-1A22acier inoxydable1/4-2024161814108 0,00 €
06010-1A32acier inoxydable5/16-18302024171210 0,00 €
06010-1A42acier inoxydable3/8-16362830201412 0,00 €
06010-1A52acier inoxydable1/2-13403234241614 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83