norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignée papillon en Inox - inch
06651 inch

Poignée papillon en Inox - inch

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4308.

Finition :Rectifié et poli ou grenaillé brut.Sur demande :Poignées papillon filetées.Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06651 inch Poignée papillon en Inox - inch 206 kB

Dessins

Poignée papillon en Inox - inch

Sélection/filtre d'articles

Référence

Surface

ABDD2HH1TCAOAcc.PrixCommander
06651-9AEpoli381,78-3210,5188,59 0,00 €
06651-9A1poli381,710-3210,5188,59 0,00 €
06651-9A2poli381,71/4-2010,5188,59 0,00 €
06651-1A0poli502,310-24142411,510 0,00 €
06651-1A1poli502,310-32142411,512 0,00 €
06651-1A2poli502,31/4-20142411,510 0,00 €
06651-2A3poli753,45/16-18213516,514 0,00 €
06651-2A4poli753,43/8-16213516,514 0,00 €
06651-9AE1grenaillé381,78-3210,5188,59 0,00 €
06651-9A11grenaillé381,710-3210,5188,59 0,00 €
06651-9A21grenaillé381,71/4-2010,5188,59 0,00 €
06651-1A01grenaillé502,310-24142411,512 0,00 €
06651-1A11grenaillé502,310-32142411,512 0,00 €
06651-1A21grenaillé502,31/4-20142411,512 0,00 €
06651-2A31grenaillé753,45/16-18213516,515 0,00 €
06651-2A41grenaillé753,43/8-16213516,515 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83