norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Boule en aluminium DIN 319 - inch
06247 inch

Boule en aluminium DIN 319 - inch

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium.Finition :Poli.Indication de dessin :
Forme C : avec taraudage
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06247_C inch Boule Inox ou aluminium DIN 319, forme C avec filetage, pouces 165 kB
 Fiche technique 06247 inch Boule en aluminium DIN 319 - inch 164 kB

Dessins

Boule en aluminium DIN 319 - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
Code
acier
DD1

D6HTCAOAcc.PrixCommander
06247-116AE3Caluminium-8-32168157,2 0,00 €
06247-120A13Caluminium-10-322012189,1 0,00 €
06247-125A23Caluminium-1/4-20251522,511 0,00 €
06247-132A33Caluminium-5/16-1832182914,5 0,00 €
06247-140A43Caluminium-3/8-1640223718 0,00 €
06247-150A53Caluminium-1/2-1350284621 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83